chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LS2TR30-900Q8 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Light Screen for Machine Safety Applications
LS2TR30-900Q8
Rendelési azonosító sz. 3073539
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
2 x NC contact
Output function
2 × PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
15000
Function
Light screen
Scan field (mm)
900
Optical resolution (mm)
30
Construction size
31.8 x 25.2 x 964 mm
Cascadable
No
Start/Restart interlock
no
With muting function
No
Number of beams
48
Főbb jellemzők
Cascadable
No
Scan field (mm)
900
Number of beams
48
Optical resolution (mm)
30
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
1549,00 EUR
Tétel összesen
1549,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
LS2TR30-900Q8
Ügyfélszolgálat felkeresése