chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LS2LP30-450Q88 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Safety Light Curtain
LS2LP30-450Q88
Rendelési azonosító sz. 3073566
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
2 x NC contact
Output function
2 × PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
15000
Function
Light screen
Scan field (mm)
450
Optical resolution (mm)
30
Light type
IR
Construction size
31.8 x 25.2 x 515 mm
Cascadable
No
Start/Restart interlock
yes
With muting function
No
Number of beams
24
Főbb jellemzők
Cascadable
No
Scan field (mm)
450
Number of beams
24
Optical resolution (mm)
30
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
1691,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
LS2LP30-450Q88
Tétel összesen
1691,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése