chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SLSE14-300P8 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Safety Light Curtain
SLSE14-300P8
Rendelési azonosító sz. 3073857
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Cable length (m)
0.3
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
6000
Function
Light screen
Scan field (mm)
300
Optical resolution (mm)
14
Light type
IR
Construction size
45 x 36 x 0.0 mm
Cascadable
No
Start/Restart interlock
adjustable
With muting function
No
Number of beams
40
Főbb jellemzők
Cascadable
No
Scan field (mm)
300
Number of beams
40
Optical resolution (mm)
14
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
1035,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLSE14-300P8
Tétel összesen
1035,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése