chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SLSCR30-1800P8 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Safety Light Curtain
SLSCR30-1800P8
Rendelési azonosító sz. 3073947
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
2 x NC contact
Output function
2 × PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
18000
Function
Light screen
Scan field (mm)
1800
Optical resolution (mm)
30
Construction size
45 x 36 x 1869 mm
Cascadable
Yes
Start/Restart interlock
adjustable
With muting function
No
Number of beams
120
Főbb jellemzők
Cascadable
Yes
Scan field (mm)
1800
Number of beams
120
Optical resolution (mm)
30
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
4204,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLSCR30-1800P8
Tétel összesen
4204,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése