chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SLSCP30-900P88 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Light Curtain
SLSCP30-900P88
Rendelési azonosító sz. 3073987
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
2 x NC contact
Output function
2 × PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
18000
Function
Light screen
Scan field (mm)
900
Optical resolution (mm)
30
Light type
IR
Construction size
45 x 36 x 971 mm
Cascadable
Yes
Start/Restart interlock
adjustable
With muting function
No
Number of beams
60
Főbb jellemzők
Cascadable
Yes
Scan field (mm)
900
Number of beams
60
Optical resolution (mm)
30
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
4129,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLSCP30-900P88
Tétel összesen
4129,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése