chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Light Curtain
SLPE25-1110P8
Rendelési azonosító sz. 3083570
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
1789,00 EUR
Tétel összesen
1789,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Cable length (m)
0.3
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
7000
Function
Light screen
Scan field (mm)
1110
Optical resolution (mm)
25
Light type
IR
Construction size
26 x 28 x 1108 mm
Cascadable
No
Start/Restart interlock
adjustable
With muting function
No
Number of beams
56
Főbb jellemzők
Cascadable
No
Scan field (mm)
1110
Number of beams
56
Optical resolution (mm)
25
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLPE25-1110P8