chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
SLPCR14-550P8 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Light Curtain
SLPCR14-550P8
Rendelési azonosító sz. 3083600
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
2 x NC contact
Output function
2 × PNP
Cable length (m)
300
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
7000
Function
Light screen
Scan field (mm)
550
Optical resolution (mm)
14
Construction size
26 x 28 x 549 mm
Cascadable
Yes
Start/Restart interlock
adjustable
With muting function
No
Number of beams
55
Főbb jellemzők
Cascadable
Yes
Scan field (mm)
550
Optical resolution (mm)
14
Number of beams
55
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLPCR14-550P8
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
1826,00 EUR
Tétel összesen
1826,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése