chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SLPCR14-1250P8 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Light Curtain
SLPCR14-1250P8
Rendelési azonosító sz. 3083605
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
2 x NC contact
Output function
2 × PNP
Cable length (m)
300
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
7000
Function
Light screen
Scan field (mm)
1250
Optical resolution (mm)
14
Construction size
26 x 28 x 1248 mm
Cascadable
Yes
Start/Restart interlock
adjustable
With muting function
No
Number of beams
125
Főbb jellemzők
Cascadable
Yes
Scan field (mm)
1250
Number of beams
125
Optical resolution (mm)
14
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
3408,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLPCR14-1250P8
Tétel összesen
3408,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése