chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Light Curtain
SLPCR25-410P8
Rendelési azonosító sz. 3083621
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
1341,00 EUR
Tétel összesen
1341,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
2 x NC contact
Output function
2 × PNP
Cable length (m)
300
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
7000
Function
Light screen
Scan field (mm)
410
Optical resolution (mm)
25
Construction size
26 x 28 x 410 mm
Cascadable
Yes
Start/Restart interlock
adjustable
With muting function
No
Number of beams
21
Főbb jellemzők
Cascadable
Yes
Scan field (mm)
410
Number of beams
21
Optical resolution (mm)
25
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLPCR25-410P8