chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SLPE14-690 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Light Curtain
SLPE14-690
Rendelési azonosító sz. 3083635
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable entry for flat connector
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
7000
Function
Light screen
Scan field (mm)
690
Optical resolution (mm)
14
Light type
IR
Construction size
26 x 28 x 689 mm
Cascadable
No
Start/Restart interlock
adjustable
With muting function
No
Number of beams
69
Főbb jellemzők
Cascadable
No
Scan field (mm)
690
Number of beams
69
Optical resolution (mm)
14
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
1558,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLPE14-690
Tétel összesen
1558,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése