chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SLPR14-270 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Light Curtain
SLPR14-270
Rendelési azonosító sz. 3083644
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
2 x NC contact
Output function
2 × PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable entry for flat connector
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
7000
Function
Light screen
Scan field (mm)
270
Optical resolution (mm)
14
Construction size
26 x 28 x 270 mm
Cascadable
No
Start/Restart interlock
adjustable
With muting function
No
Number of beams
27
Főbb jellemzők
Cascadable
No
Scan field (mm)
270
Number of beams
27
Optical resolution (mm)
14
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
1195,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLPR14-270
Tétel összesen
1195,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése