chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
SLPR25-1250 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Light Curtain
SLPR25-1250
Rendelési azonosító sz. 3083675
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
2574,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
2 x NC contact
Output function
2 × PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable entry for flat connector
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
7000
Function
Light screen
Scan field (mm)
1250
Optical resolution (mm)
25
Construction size
26 x 28 x 1248 mm
Cascadable
No
Start/Restart interlock
adjustable
With muting function
No
Number of beams
63
Főbb jellemzők
Cascadable
No
Scan field (mm)
1250
Optical resolution (mm)
25
Number of beams
63
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLPR25-1250
Tétel összesen
2574,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése