chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
SLPCE25-1110 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Light Curtain
SLPCE25-1110
Rendelési azonosító sz. 3083707
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable entry for flat connector
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
7000
Function
Light screen
Scan field (mm)
1110
Optical resolution (mm)
25
Light type
IR
Construction size
26 x 28 x 1108 mm
Cascadable
Yes
Start/Restart interlock
adjustable
With muting function
No
Number of beams
56
Főbb jellemzők
Cascadable
Yes
Scan field (mm)
1110
Number of beams
56
Optical resolution (mm)
25
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
1746,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLPCE25-1110
Tétel összesen
1746,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése