chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Light Curtain
SLPP14-690P88
Rendelési azonosító sz. 3083727
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
3683,00 EUR
Tétel összesen
3683,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
2 x NC contact
Output function
2 × PNP
Cable length (m)
0.3
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
7000
Function
Light screen
Scan field (mm)
690
Optical resolution (mm)
14
Light type
IR
Construction size
26 x 28 x 689 mm
Cascadable
No
Start/Restart interlock
adjustable
With muting function
No
Number of beams
69
Főbb jellemzők
Cascadable
No
Scan field (mm)
690
Number of beams
69
Optical resolution (mm)
14
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLPP14-690P88