chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
SLPP14-270 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Light Curtain
SLPP14-270
Rendelési azonosító sz. 3083770
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
2 x NC contact
Output function
2 × PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable entry for flat connector
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
7000
Function
Light screen
Scan field (mm)
270
Optical resolution (mm)
14
Light type
IR
Construction size
26 x 28 x 270 mm
Cascadable
No
Start/Restart interlock
adjustable
With muting function
No
Number of beams
27
Főbb jellemzők
Cascadable
No
Scan field (mm)
270
Optical resolution (mm)
14
Number of beams
27
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
1948,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLPP14-270
Tétel összesen
1948,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése