chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SLPMP14-970P128 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Safety Light Curtain
SLPMP14-970P128
Rendelési azonosító sz. 3084479
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
2 x NC contact
Output function
2 × PNP
Cable length (m)
0.3
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
7000
Function
Light screen
Scan field (mm)
970
Optical resolution (mm)
14
Light type
IR
Construction size
26 x 28 x 969 mm
Cascadable
No
Start/Restart interlock
adjustable
With muting function
Yes
Number of beams
97
Főbb jellemzők
Cascadable
No
Scan field (mm)
970
Number of beams
97
Optical resolution (mm)
14
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
4851,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLPMP14-970P128
Tétel összesen
4851,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése