chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SLPMP14-1110 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Safety Light Curtain
SLPMP14-1110
Rendelési azonosító sz. 3084491
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
2 x NC contact
Output function
2 × PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable entry for flat connector
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
7000
Function
Light screen
Scan field (mm)
1110
Optical resolution (mm)
14
Light type
IR
Construction size
26 x 28 x 1108 mm
Cascadable
No
Start/Restart interlock
adjustable
With muting function
Yes
Number of beams
56
Főbb jellemzők
Cascadable
No
Scan field (mm)
1110
Number of beams
56
Optical resolution (mm)
14
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
5318,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLPMP14-1110
Tétel összesen
5318,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése