chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SLPMP25-690 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Safety Light Curtain
SLPMP25-690
Rendelési azonosító sz. 3084532
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
2 x NC contact
Output function
2 × PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable entry for flat connector
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
7000
Function
Light screen
Scan field (mm)
690
Optical resolution (mm)
25
Light type
IR
Construction size
26 x 28 x 689 mm
Cascadable
No
Start/Restart interlock
adjustable
With muting function
Yes
Number of beams
35
Főbb jellemzők
Cascadable
No
Scan field (mm)
690
Number of beams
35
Optical resolution (mm)
25
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
3039,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLPMP25-690
Tétel összesen
3039,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése