chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SLLE14-910P5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Light Curtain
SLLE14-910P5
Rendelési azonosító sz. 3088709
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65, IP67
Cable length (m)
0.3
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
12000
Function
Light screen
Scan field (mm)
910
Optical resolution (mm)
14
Light type
IR
Cascadable
No
Start/Restart interlock
no
With muting function
No
Number of beams
104
Főbb jellemzők
Cascadable
No
Scan field (mm)
910
Number of beams
104
Optical resolution (mm)
14
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
1486,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLLE14-910P5
Tétel összesen
1486,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése