chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SLLCP40-1470P88 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Light Curtain
SLLCP40-1470P88
Rendelési azonosító sz. 3089798
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65, IP67
Switching element function
2 x NO contact
Output function
2 × PNP
Cable length (m)
0.3
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
12000
Function
Light screen
Scan field (mm)
1470
Optical resolution (mm)
40
Light type
IR
Cascadable
Yes
Start/Restart interlock
no
With muting function
No
Number of beams
42
Főbb jellemzők
Cascadable
Yes
Scan field (mm)
1470
Number of beams
42
Optical resolution (mm)
40
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
4493,00 EUR
Tétel összesen
4493,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLLCP40-1470P88
Ügyfélszolgálat felkeresése