chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Light Curtain
SLC4P14-240P44
Rendelési azonosító sz. 3806324
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
917,00 EUR
Tétel összesen
917,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLC4P14-240P44
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
NC contact
Output function
2 × PNP
Cable length (m)
0.3
Approvals
CE, cULus
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
2000
Function
Light screen
Scan field (mm)
240
Optical resolution (mm)
14
Light type
IR
Cascadable
No
Start/Restart interlock
no
With muting function
No
Coding level/tamper protection
Uncoded
Főbb jellemzők
Cascadable
No
Scan field (mm)
240
Optical resolution (mm)
14
Ügyfélszolgálat felkeresése