chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Light Curtain
SLLCE14-910-S
Rendelési azonosító sz. 3809017
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
1551,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLLCE14-910-S
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Rectangular
Electrical connection
Flat connector
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
12000
Function
Light screen
Scan field (mm)
910
Optical resolution (mm)
14
Light type
IR
Cascadable
Yes
Start/Restart interlock
no
With muting function
No
Number of beams
104
Főbb jellemzők
Cascadable
Yes
Scan field (mm)
910
Number of beams
104
Optical resolution (mm)
14
chevron_left
Menu
Tétel összesen
1551,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése