chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Light Curtain
SLLE40-980-S
Rendelési azonosító sz. 3809039
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
1161,00 EUR
Tétel összesen
1161,00 EUR
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
Flat connector
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
12000
Function
Light screen
Scan field (mm)
980
Optical resolution (mm)
40
Light type
IR
Cascadable
No
Start/Restart interlock
no
With muting function
No
Number of beams
28
Főbb jellemzők
Cascadable
No
Scan field (mm)
980
Number of beams
28
Optical resolution (mm)
40
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLLE40-980-S