chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Light Curtain
SLLCE40-1610-S
Rendelési azonosító sz. 3809141
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
2067,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLLCE40-1610-S
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Rectangular
Electrical connection
Flat connector
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
12000
Function
Light screen
Scan field (mm)
1610
Optical resolution (mm)
40
Light type
IR
Cascadable
Yes
Start/Restart interlock
no
With muting function
No
Number of beams
46
Főbb jellemzők
Cascadable
Yes
Scan field (mm)
1610
Number of beams
46
Optical resolution (mm)
40
Tétel összesen
2067,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése