chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Light Curtain
SLLR23-1750-S
Rendelési azonosító sz. 3809170
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
2772,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLLR23-1750-S
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
2 x NO contact
Output function
2 × PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Flat connector
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
12000
Function
Light screen
Scan field (mm)
1750
Optical resolution (mm)
23
Light type
IR
Cascadable
No
Start/Restart interlock
no
With muting function
No
Number of beams
100
Főbb jellemzők
Cascadable
No
Scan field (mm)
1750
Number of beams
100
Optical resolution (mm)
23
Tétel összesen
2772,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése