chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SLLR40-1750-S | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Light Curtain
SLLR40-1750-S
Rendelési azonosító sz. 3809172
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
2 x NO contact
Output function
2 × PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Flat connector
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
12000
Function
Light screen
Scan field (mm)
1750
Optical resolution (mm)
40
Light type
IR
Cascadable
No
Start/Restart interlock
no
With muting function
No
Number of beams
50
Főbb jellemzők
Cascadable
No
Scan field (mm)
1750
Number of beams
50
Optical resolution (mm)
40
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
2625,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLLR40-1750-S
Tétel összesen
2625,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése