chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
S4BR14-750-S | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Light Curtain
S4BR14-750-S
Rendelési azonosító sz. 3812368
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
2 x OSSD, NO contact
Design
With display
Electrical connection
Connection cable
Housing material
Aluminum/plastic/die-cast zinc
Housing quality
Anodized AL
Ambient temperature min. (°C)
55
Ambient temperature max. (°C)
-20
Max. range (mm)
12000
Function
Light screen
Scan field (mm)
750
Optical resolution (mm)
14
Light type
IR
Cascadable
Yes
Start/Restart interlock
adjustable
With muting function
Yes
Főbb jellemzők
Cascadable
Yes
Scan field (mm)
750
Optical resolution (mm)
14
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
1576,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
S4BR14-750-S
Tétel összesen
1576,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése