chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Technology
TBSB-LL-CS16
Rendelési azonosító sz. 100003275
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
655,00 EUR
Tétel összesen
655,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Relays
TBSB-LL-CS16
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Approvals
CE
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
40
Function
for RFID safety switches
Főbb jellemzők
Protection class
IP65