chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Relay
AT-FM-10K
Rendelési azonosító sz. 3060698
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
538,00 EUR
Tétel összesen
538,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Switching element function
2 x NO contact
Design
Terminal chamber
Electrical connection
Removable terminal block, reverse polarity protected, screw connection
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Safety relay
Operating voltage
AC/DC
Főbb jellemzők
Protection class
IP20
Switching element function
2 x NO contact
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Relays
AT-FM-10K