chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
IM-T-11A | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Safety Module
IM-T-11A
Rendelési azonosító sz. 3061424
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Switching element function
NO/NC
Output function
Relay output
Design
Terminal chamber
Electrical connection
Removable terminal block, reverse polarity protected, screw connection
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Safety relay
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Output function
Relay output
Protection class
IP20
Switching element function
NO/NC
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
234,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Relays
IM-T-11A
Tétel összesen
234,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése