chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
IM-T-9A | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Safety Module
IM-T-9A
Rendelési azonosító sz. 3061425
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Switching element function
NO contact
Output function
Relay output
Design
Terminal chamber
Electrical connection
Removable terminal block, reverse polarity protected, screw connection
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Safety relay
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Output function
Relay output
Protection class
IP20
Switching element function
NO contact
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
234,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Relays
IM-T-9A
Tétel összesen
234,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése