chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Safety Technology
MMD-TA-12B
Rendelési azonosító sz. 3075091
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
804,00 EUR
Tétel összesen
804,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Relays
MMD-TA-12B
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Switching element function
2 x NC contact
Output function
2 × PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Screw terminals
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Muting module
Operating voltage
DC
With muting function
Yes
Főbb jellemzők
Output function
2 × PNP
Protection class
IP20
Switching element function
2 x NC contact