chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SR-IM-9A | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Module
SR-IM-9A
Rendelési azonosító sz. 3805732
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Switching element function
NO contact
Output function
Relay output
Design
Terminal chamber
Electrical connection
Spring type terminals
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Safety relay
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Output function
Relay output
Protection class
IP20
Switching element function
NO contact
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
175,00 EUR
Tétel összesen
175,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Relays
SR-IM-9A
Ügyfélszolgálat felkeresése