chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Technology
SI-HGZ63FQDRR
Rendelési azonosító sz. 3025584
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
225,00 EUR
Tétel összesen
225,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Switches
SI-HGZ63FQDRR
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
2 x NC contact
Output function
Potential-free
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Zinc Alloy Die-Cast
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Function
Hinge safety switch
Cascadable
No
Coding level/tamper protection
Uncoded
Főbb jellemzők
Cascadable
No
Electrical connection
Connector
Output function
Potential-free
Ügyfélszolgálat felkeresése