chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Technology
SI-LS100F
Rendelési azonosító sz. 3049480
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
88,00 EUR
Tétel összesen
88,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
2 x NC contact
Output function
Potential-free
Design
Rectangular
Electrical connection
Terminal chamber
Connector type
Terminal box with cable gland
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
80
Function
Mechanical safety switch
Cascadable
No
Coding level/tamper protection
Low
Főbb jellemzők
Cascadable
No
Electrical connection
Terminal chamber
Output function
Potential-free
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Switches
SI-LS100F