chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Emergency Shutdown
RP-RM83F-75LT
Rendelési azonosító sz. 3081876
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
296,00 EUR
Tétel összesen
296,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
2 x NC contact
Output function
Potential-free
Design
Rectangular
Electrical connection
Terminal chamber
Connector type
Terminal box with cable gland
Housing material
Metal
Housing quality
Die-cast aluminum alloy
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
80
Function
Rope-pull safety switch
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Output function
Potential-free
home
Turck-Shop
Machine Safety
Emergency Stop Controls
RP-RM83F-75LT