chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Technology
SI-RFDT-LP8
Rendelési azonosító sz. 3806398
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
210,00 EUR
Tétel összesen
210,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69K
Switching element function
2 x OSSD, NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.25
Design
Rectangular
Communication protocol
ISD
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
25
Function
RFID safety switch
Cascadable
Yes
Start/Restart interlock
no
With muting function
No
Coding level/tamper protection
Low
Főbb jellemzők
Cascadable
Yes
Communication protocol
ISD
Electrical connection
Cable with connector
Output function
PNP
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Switches
SI-RFDT-LP8