chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Technology
SI-RFA-DM1
Rendelési azonosító sz. 3806412
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
465,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Switches
SI-RFA-DM1
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Switching element function
Input/output programmable
Output function
PNP
Design
Rectangular
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Screw terminals
Housing material
Glass fiber-reinforced polyamide
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
60
Function
IO-Link Diagnostic Module
Főbb jellemzők
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Screw terminals
Output function
PNP
Tétel összesen
465,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése