chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Technology
SI-RFA-DM2
Rendelési azonosító sz. 3806413
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
354,00 EUR
Tétel összesen
354,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Design
Rectangular
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Cable with connector
Housing material
Glass fiber-reinforced polyamide
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
60
Function
IO-Link Diagnostic Module
Főbb jellemzők
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Cable with connector
Output function
PNP
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Switches
SI-RFA-DM2