chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SI-MAGB3MM | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Technology
SI-MAGB3MM
Rendelési azonosító sz. 3807134
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Smooth barrel
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Function
Coded magnet for magnetic safety switch
Cascadable
No
Coding level/tamper protection
Low
Főbb jellemzők
Cascadable
No
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
29,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Switches
SI-MAGB3MM
Tétel összesen
29,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése