chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Technology
SI-MAGB3SMQD
Rendelési azonosító sz. 3807135
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
81,00 EUR
Tétel összesen
81,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC
Output function
Potential-free
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
14
Function
Magnetic safety switch
Cascadable
No
Coding level/tamper protection
Low
Főbb jellemzők
Cascadable
No
Electrical connection
Cable with connector
Output function
Potential-free
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Switches
SI-MAGB3SMQD