chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Technology
SSA-ISD-TCA
Rendelési azonosító sz. 3809537
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
149,00 EUR
Tétel összesen
149,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
2 x NC contact
Output function
Potential-free
Cable length (m)
30
Communication protocol
ISD
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PVC
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
55
Cascadable
Yes
Coding level/tamper protection
Low
Főbb jellemzők
Cascadable
Yes
Communication protocol
ISD
Electrical connection
Connector
Output function
Potential-free
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Switches
SSA-ISD-TCA