chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Technology
SI-LM40KHE-Q5A
Rendelési azonosító sz. 3810865
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
185,00 EUR
Tétel összesen
185,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
2 x NC contact
Output function
Potential-free
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Die-cast aluminum alloy
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
80
Function
Safety switch
Coding level/tamper protection
Low
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Output function
Potential-free
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Switches
SI-LM40KHE-Q5A