chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
STBVP6LQ5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
STBVP6LQ5
Rendelési azonosító sz. 3064184
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP66
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Touch Button
Operating voltage
DC
Light type
IR
Construction size
51 x 69 x 74 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Output function
PNP
Switching element function
NO/NC
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
190,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Two-Hand Controls
STBVP6LQ5
Tétel összesen
190,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése