chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
STBVR81 W/30'
Rendelési azonosító sz. 3066546
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
220,00 EUR
Tétel összesen
220,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP66
Switching element function
Complementary contact
Output function
Relay output
Cable length (m)
9
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Touch Button
Operating voltage
AC/DC
Light type
IR
Construction size
51 x 69 x 74 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Output function
Relay output
Switching element function
Complementary contact
home
Turck-Shop
Machine Safety
Two-Hand Controls
STBVR81 W/30'