chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
IM82-24-5.0 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Switching Power Supply Module
IM82-24-5.0
Rendelési azonosító sz. 7545042
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Ex version
no
Power supply
230 VUC
Protection class
IP20
Electrical connection
Screw terminals
Housing material
Metal
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Approvals
UL
Nominal output voltage (V)
24
Nominal current (A)
5
Internal fuse
T 3.15 A/250 VAC
Parallel mode
yes, switchover initiated by a switch, max. 3 devices each with 90 % load current
Power Good Output
yes
Approvals
cULus
Digital output
Relay output
Főbb jellemzők
Internal fuse
T 3.15 A/250 VAC
Nominal current (A)
5
Nominal output voltage (V)
24
Power supply
230 VUC
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
226,00 EUR
home
Turck-Shop
Power Supplies
Power Supplies DIN Rail IP20
IM82-24-5.0
Tétel összesen
226,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése