chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Smart Power Supply Module in IP67
PSU67-1P-1M-2M4-24150-IOL-F
Rendelési azonosító sz. 100025928
Raktáron
Listaár
614,00 EUR
Tétel összesen
614,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Connector type
7/8″
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Power supply
230 VUC
Nominal output voltage (V)
24
Nominal current (A)
15
Parallel mode
no
Output voltage
24…28 VDC
Status interface
IO-Link (V 1.1)
Internal fuse
4 separate eFuses
Power Good Output
no
Főbb jellemzők
Nominal current (A)
15
Output voltage
24…28 VDC
Power supply
230 VUC
Status interface
IO-Link (V 1.1)
home
Turck-Shop
Power Supplies
Power Supplies for the Field (IP67)
PSU67-1P-1M-2M4-24150-IOL-F