chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PSU67-3P-1H2-1H0-24250 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Smart Power Supply Module in IP67
PSU67-3P-1H2-1H0-24250
Rendelési azonosító sz. 100028239
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Power supply
3 × AC 380…480 V
Protection class
IP67
Connector type
Han Q4
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Nominal output voltage (V)
24
Output voltage
24…28 VDC
Nominal current (A)
25
Status interface
Relay output (DC-OK)
Internal fuse
No eFuse
Parallel mode
no
Power Good Output
no
Főbb jellemzők
Nominal current (A)
25
Output voltage
24…28 VDC
Power supply
3 × AC 380…480 V
Status interface
Relay output (DC-OK)
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
492,00 EUR
home
Turck-Shop
Power Supplies
Power Supplies for the Field IP67
PSU67-3P-1H2-1H0-24250
Tétel összesen
492,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése