chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PSU67-1P-1S-2L-24150-IOL-F | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Smart Power Supply Module in IP67
PSU67-1P-1S-2L-24150-IOL-F
Rendelési azonosító sz. 100028305
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Power supply
230 VUC
Protection class
IP67
Connector type
M12
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Nominal output voltage (V)
24
Output voltage
24…28 VDC
Nominal current (A)
15
Status interface
IO-Link (V 1.1)
Internal fuse
4 separate eFuses
Parallel mode
no
Power Good Output
no
Főbb jellemzők
Nominal current (A)
15
Output voltage
24…28 VDC
Power supply
230 VUC
Status interface
IO-Link (V 1.1)
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
597,00 EUR
home
Turck-Shop
Power Supplies
Power Supplies for the Field IP67
PSU67-1P-1S-2L-24150-IOL-F
Tétel összesen
597,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése