chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PSU67-11-2420/M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Compact power supply module in IP67
PSU67-11-2420/M
Rendelési azonosító sz. 6884140
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Power supply
230 VUC
Protection class
IP67
Electrical connection
Connector
Connector type
7/8″
Housing material
Glass fiber-reinforced polyamide
Housing quality
PA66-GF25
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
60
Nominal output voltage (V)
24
Output voltage
24 VDC
Nominal current (A)
2
Parallel mode
no
Power Good Output
no
Főbb jellemzők
Nominal current (A)
2
Output voltage
24 VDC
Power supply
230 VUC
home
Turck-Shop
Power Supplies
Power Supplies for the Field IP67
PSU67-11-2420/M
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
326,00 EUR
Tétel összesen
326,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése